17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K

通常単価(税別)
12,86013,615
税込単価
14,14614,977
通常出荷日:1日目

型式:EA721K-71,エスコ大分類:測定工具,商品名:180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    底面のみ
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    20
  • 付属品
    ACアダプター
  • 電源
    リチウムイオン電池(内蔵)
  • 使用温度
    -10~50℃
  • 感度
    気泡管:0.35mm/m=0.0201°
  • 材質
    本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液
  • 精度
    気泡管:±1.0mm/m=±0.0573°以内/デジタル表示:0°、90°の時:±0.1°/0°、90°以外の時:±0.2°
  • オートパワーオフ
    無操作状態で約10分後
  • 防塵・防水性能
    保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
  • 電池容量
    300mAh
  • 連続使用時間
    約30時間
  • メーカー
    シンワ測定
  • デジタル表示最小単位
    角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

重量(g)

型番

最小発注数量
180
175
75321
1個
220
195
75322
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,860
( 14,146 )
1日目
13,615
( 14,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA721K-71,エスコ大分類:測定工具,商品名:180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
型式:EA721K-72,エスコ大分類:測定工具,商品名:220mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
ブルーレベルJr.2 MG付
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコシンワ測定新潟精機(SK)
通常価格12,860-4,07214,14541,0502,570165,061
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目13日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器
マグネット底面のみ底面のみ底面のみなし2か所なし
高さ(mm)5046.562.51425052
厚み(mm)20202813020160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト