17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5-3.3m下げ振りキット(風防・マグネット付)・固定ホルダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.5-3.3m下げ振りキット(風防・マグネット付)・固定ホルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA781-41

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA781-41,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.5-3.3m 下げ振りキット(風防・マグネット付)
型式:EA781-51,エスコ大分類:測定工具,商品名:3.5-5.5寸 固定ホルダー(EA781-41用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
その他付属品
サイズ
-
付属品
専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質
竿:アルミ/マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石/保護用鉄板:ステンレス/ドラムカバー:ABS樹脂/錘:真ちゅう、りん青銅、銅/透明窓:ポリカーボネート樹脂
精度
±1mm
重量
3120g
型番
77489
使用時サイズ
64×135×3333mm
収納時サイズ
64×135×1515mm
マグネット突き当て固定力
2kg(厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。)
メーカー
シンワ測定

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト