ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9

通常単価(税別)
221,698
税込単価
243,868
通常出荷日:5日目

型式:EA812HB-9,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:AC100...

詳細を確認

型番:

EA812HB-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HB-9の仕様・寸法情報

商品区分
直流・交流兼用
出力電力(直流)(W)
1000
入力電圧(V)
AC100~240
サイズ(mm)
395×217×288(H)
重量(kg)
16.4
付属品
ACアダプター(100V/200V兼用)
型番
LPE-R1000L
内蔵バッテリー
1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)
出力電圧×定格出力(シガーソケット時)
DC12V×7A
メーカー
日動工業
出力詳細
コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA812HB-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,698
( 243,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812HB-9,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:AC100V_DC12V_USBポータブル電源

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9の型番EA812HB-9のページです。 型番EA812HB-9に関する仕様情報を記載しております。
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9
DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A
AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2
PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源
高精度直流安定化電源 PPXシリーズ
ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
メーカーエスコエスコエスコテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
通常価格221,69842,35021,150118,300 -146,31999,000 -
通常出荷日5日目1日目1日目2日目〜4日目〜4日目〜
商品区分直流・交流兼用直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
出力電力(直流)(W)1000120---100
入力電圧(V)AC100~240DC15AC100V±10%(50Hz/60Hz)85~265100~240-
サイズ(mm)395×217×288(H)-----
重量(kg)16.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト