17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM

通常単価(税別)
6,070
税込単価
6,677
通常出荷日:1日目

型式:EA683SM,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    10 / 8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    2.7 / 1.3 / 1.0
  • 全長 (mm)
    165
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • 商品タイプ
    本体
  • 重量
    13.7kg
  • 型番
    09602
  • ビットアダプター
    1/2"
  • (+)ビット
    #2・#3(全長:30mm)、#2(全長:70mm)
  • (-)ビット
    10×2.7、8×1.0mm(30mm)、8×1.3mm(70mm)
  • メーカー
    SATA
  • ビット対辺
    5/16"

型番:

EA683SM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683SMの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
8 ~ 10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.0 ~ 2.7
全長(mm)
165
差込角
12.7mm(1/2inch)
商品タイプ
本体
重量
13.7kg
型番
09602
ビットアダプター
1/2"
(+)ビット
#2・#3(全長:30mm)、#2(全長:70mm)
(-)ビット
10×2.7、8×1.0mm(30mm)、8×1.3mm(70mm)
メーカー
SATA
ビット対辺
5/16"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,070
( 6,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683SM,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/2”DR インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SMの型番EA683SMのページです。 型番EA683SMに関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6
インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mm
インパクトドライバー TID-5S
ハズセルボールインパクタ
ハズセルボールグリップ貫通
メーカーエスコエスコKTC(京都機械工具)トラスコ中山ベッセルベッセル
通常価格6,07020,80010,4586,1302,2541,929
通常出荷日1日目2日目1日目1日目9日目9日目
先端サイズ・プラス(+)No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3 / No.4No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10 / 81.2 / 1 / 0.81.610 / 8--
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)2.7 / 1.3 / 1.05.5 / 6.5 / 4----
全長(mm)165163.5142.5167105105
差込角12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)-6.35mm(1/4inch)6.35mm(1/4inch)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト