17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/750WディスクグラインダーEA809BB

通常単価(税別)
14,480
税込単価
15,928
通常出荷日:1日目

型式:EA809BB-10E,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    その他
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    7.7
  • 消費電力 (W)
    750
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA809BB-1E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BB-1Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
その他
無負荷回転数(min-1)
9500
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
7.7
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
AG1061HS
サイズ
263×117×88(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
京セラ
付属品
カニ目スパナ
最大出力
980W
穴径(mm)
15
重量
1.6kg
セット内容
-
用途
鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
本体仕様
-
絶縁方式
二重絶縁
握り径
56mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BB-1E

メーカー型番

サイズ

スピンドル径

付属品

最大出力

穴径(mm)

重量

セット内容

用途

本体仕様

絶縁方式

握り径

最小発注数量
AG1061HS
263×117×88(H)mm
M10×1.5
カニ目スパナ
980W
15
1.6kg
-
鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
-
二重絶縁
56mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,480
( 15,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BB-10E,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 790W ディスクグラインダーセット
型式:EA809BB-1E,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 750W ディスクグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/750WディスクグラインダーEA809BBの型番EA809BB-1Eのページです。 型番EA809BB-1Eに関する仕様情報を記載しております。
100mm/750WディスクグラインダーEA809BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,48021,170 -6,05014,29028,98020,577
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100100100125
パーツ種類その他サイドハンドルサイドハンドル切断砥石用保護カバーサイドハンドルその他
無負荷回転数(min-1)95002800~110001200095001000011000
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト