17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー(100mm)EA809BB

通常単価(税別)
9,385
税込単価
10,324
通常出荷日:2日目

型式:EA809BB-20C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    6.6
  • 消費電力 (W)
    640
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA809BB-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BB-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
6.6
消費電力(W)
640
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
G-1030
サイズ
257×120×104(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
京セラ
仕様
本体のみ
付属品
#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル
最大出力
850W
重量
1.5kg
〈セット内容〉
-
本体仕様
-
〈オフセット砥石仕様〉
-
〈切断砥石仕様〉
-
〈ケース仕様〉
-
砥石厚さ
4~6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BB-2A

パーツ種類

メーカー型番

サイズ

スピンドル径

仕様

付属品

最大出力

重量

〈セット内容〉

本体仕様

〈オフセット砥石仕様〉

〈切断砥石仕様〉

〈ケース仕様〉

砥石厚さ

最小発注数量
サイドハンドル
G-1030
257×120×104(H)mm
M10×1.5
本体のみ
#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル
850W
1.5kg
-
-
-
-
-
4~6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,385
( 10,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BB-20C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 640W ディスクグラインダーセット
型式:EA809BB-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 640W ディスクグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(100mm)EA809BBの型番EA809BB-2Aのページです。 型番EA809BB-2Aに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー(100mm)EA809BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー(100mm)EA809BB
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
ディスクグラインダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコCUSTOM KOBO
通常価格9,38514,4806,05014,29028,9804,187
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
無負荷回転数(min-1)1200095001200095001000010000
2重絶縁機能有無
電源(V)100100AC100100100AC100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト