17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A

通常単価(税別)
13,246
税込単価
14,571
通常出荷日:1日目

型式:EA809BP-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    切断砥石用保護カバー
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 電源 (V)
    100
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー型番
    AG111
  • サイズ
    117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    カニ目スパナ、砥石カバー
  • 最大出力
    980W
  • 重量
    1.5kg
  • 用途
    鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断

型番:

EA809BP-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BP-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
切断砥石用保護カバー
無負荷回転数(min-1)
12000
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
AG111
サイズ
117×279×88(H)mm(握りΦ52mm)
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
京セラ
付属品
カニ目スパナ、砥石カバー
最大出力
980W
重量
1.5kg
用途
鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BP-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,246
( 14,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BP-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 730W ディスクグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1Aの型番EA809BP-1Aのページです。 型番EA809BP-1Aに関する仕様情報を記載しております。
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A
180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,24614,29014,08350,53028,9806,050
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100180100100
パーツ種類切断砥石用保護カバー切断砥石用保護カバーその他サイドハンドルサイドハンドルサイドハンドル
無負荷回転数(min-1)1200095001200066001000012000
電源(V)100100100100100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト