17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33

通常単価(税別)
43,683
税込単価
48,051
通常出荷日:1日目

型式:EA809BX-33,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    充電器・電池パック
  • 変速機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • メーカー型番
    DG11XR
  • サイズ
    117×311×129mm
  • スピンドル径
    M10×P1.5mm
  • メーカー
    京セラ
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース
  • 充電時間
    47分
  • 回転数
    高速:8,000min、中速:6,000min、低速:3,000min
  • 重量
    1.9kg
  • バッテリー容量
    18V(リチウムイオン6.0Ah)
  • 握り径
    48mm

型番:

EA809BX-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
充電器・電池パック
変速機能有無
電源(V)
AC100
メーカー型番
DG11XR
サイズ
117×311×129mm
スピンドル径
M10×P1.5mm
メーカー
京セラ
仕様
樹脂ケースセット
付属品
バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース
充電時間
47分
回転数
高速:8,000min、中速:6,000min、低速:3,000min
重量
1.9kg
バッテリー容量
18V(リチウムイオン6.0Ah)
握り径
48mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,683
( 48,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-33,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33の型番EA809BX-33のページです。 型番EA809BX-33に関する仕様情報を記載しております。
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格43,68344,34930,360 -21,170 -42,01243,970
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100125100125
パーツ種類充電器・電池パック充電器・電池パックサイドハンドルサイドハンドル充電器・電池パック保護カバー
変速機能有無--
電源(V)AC100AC100100AC100AC100AC100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト