17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm/50WマイクロディスクグラインダーEA809PX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,65528,077
税込単価
10,62130,885

型式:EA809PX-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する
  • 砥石径 (mmφ)
    50
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    無負荷回転数

    (min-1)

    電源

    (V)

    消費電力

    (W)

    コード長さ

    (m)

    メーカー型番

    仕様

    付属品

    粒度

    重量

    全長

    〈セット内容〉

    厚さ(mm)

    最大回転数

    定格使用時間

    直径(mm)

    最小発注数量
    ディスクグラインダー
    11000
    AC100(50/60Hz)
    50
    2
    27520 ※ESCOオリジナルセット品
    セット
    -
    -
    -
    -
    ・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)
    -
    -
    -
    -
    1個
    ディスクグラインダー
    11000
    AC100(50/60Hz)
    50
    2
    27520
    -
    ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
    -
    630g
    260mm
    -
    -
    -
    15分
    -
    1個
    パーツ・付属品
    20000
    -
    -
    -
    28591
    -
    -
    #150
    -
    -
    -
    1.0
    20000rpm(最大対応値)
    -
    50
    1個
    パーツ・付属品
    20000
    -
    -
    -
    27750
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    20000rpm(最大対応値)
    -
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,077
    ( 30,885 )
    2日目
    23,980
    ( 26,378 )
    1日目
    9,655
    ( 10,621 )
    1日目
    10,600
    ( 11,660 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA809PX-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:50mm/ 50W ディスクグラインダーセット
    型式:EA809PX-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:50mm/50W マイクロディスクグラインダー
    型式:EA809PX-25,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:#150 EA809PX-21用 ダイヤモンド砥石
    型式:EA809PX-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:EA809PX-21用 タングステンカッター

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    50mm/50WマイクロディスクグラインダーEA809PXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    50mm/50WマイクロディスクグラインダーEA809PX
    125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
    100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
    125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
    125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
    100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格9,655-21,170 -14,48020,57720,7206,050
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
    砥石径(mmφ)50125100125125100
    メーカーキソパワーツール(PROXXON)ボッシュ京セラ京セラボッシュBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト