17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[脱着式]ディスクグラインダー(100mm)EA809BR-1A・EA809BR-22A

通常単価(税別)
14,94915,042
税込単価
16,44416,546
通常出荷日:2日目

型式:EA809BR-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • メーカー
    京セラ
  • 重量
    1.5kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

パーツ種類

定格電流

(A)

消費電力

(W)

コード長さ

(m)

メーカー型番

サイズ

付属品

最大出力

用途

コード

特長

最小発注数量
取替えコード
7.5
730
2.5
RG112
287×117×88(H)mm
カニ目スパナ、2.5m脱着コード
980W
鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
コードが邪魔にならない、片付けが容易
1個
その他
8.8
850
-
RG114
287×117×88(H)mm※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。
カニ目スパナ
1100W
-
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,949
( 16,444 )
2日目
15,042
( 16,546 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BR-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/730W ディスクグラインダー(脱着式_コード付)
型式:EA809BR-22A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/850W ディスクグラインダー(脱着式_コード無)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[脱着式]ディスクグラインダー(100mm)EA809BR-1A・EA809BR-22Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[脱着式]ディスクグラインダー(100mm)EA809BR-1A・EA809BR-22A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,949-28,98030,360 -32,1936,05014,480
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
無負荷回転数(min-1)12000100002800~1000010000120009500
2重絶縁機能有無
電源(V)100100100100AC100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト