17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2B

通常単価(税別)
31,310
税込単価
34,441
通常出荷日:2日目

型式:EA809DA-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • パーツ種類
    サイドハンドル
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー型番
    G13BYE2
  • サイズ
    309×58×71(H)mm
  • スピンドル径
    M16×2.0
  • メーカー
    HiKOKI
  • モーター
    ACブラシレスモーター
  • 付属品
    #36レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ
  • 最大出力
    1,600W
  • 重量
    2.1kg(コードを除く)
  • スイッチ形式
    スライド式
  • トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)
    16(2.0)×13.5mm

型番:

EA809DA-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809DA-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
G13BYE2
サイズ
309×58×71(H)mm
スピンドル径
M16×2.0
メーカー
HiKOKI
モーター
ACブラシレスモーター
付属品
#36レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ
最大出力
1,600W
重量
2.1kg(コードを除く)
スイッチ形式
スライド式
トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)
16(2.0)×13.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809DA-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,310
( 34,441 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809DA-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/1600W ディスクグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2Bの型番EA809DA-2Bのページです。 型番EA809DA-2Bに関する仕様情報を記載しております。
125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2B
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,31014,29020,57720,72019,30028,980
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100125125125100
パーツ種類サイドハンドル切断砥石用保護カバーその他保護カバーサイドハンドルサイドハンドル
無負荷回転数(min-1)10000950011000105001100010000
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト