ツール用品技術窓口

100mm/14.4Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-101B

通常単価(税別)
19,440
税込単価
21,384
通常出荷日:2日目

型式:EA809BX-101B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    その他
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6800
  • メーカー型番
    G14DSL2(NN)
  • サイズ
    302×60(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • メーカー
    HiKOKI
  • モーター
    直流モーター
  • 仕様
    本体のみ
  • 付属品
    100mmフレキシブル砥石、スパナ
  • 充電時間
    約21分(実用充電)、約30分(フル充電)
  • 電源
    DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)
  • 重量
    1.8kg
  • 用途
    切削・切断
  • 一充電当たりの作業量
    コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m、鉄筋切断(Φ10):約46mm

ご注意

  • バッテリー・充電器は別売です

型番:

EA809BX-101B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-101Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
その他
無負荷回転数(min-1)
6800
メーカー型番
G14DSL2(NN)
サイズ
302×60(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
HiKOKI
モーター
直流モーター
仕様
本体のみ
付属品
100mmフレキシブル砥石、スパナ
充電時間
約21分(実用充電)、約30分(フル充電)
電源
DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)
重量
1.8kg
用途
切削・切断
一充電当たりの作業量
コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m、鉄筋切断(Φ10):約46mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-101B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,440
( 21,384 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-101B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/14.4V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)

ご注意

  • バッテリー・充電器は別売です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/14.4Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-101Bの型番EA809BX-101Bのページです。 型番EA809BX-101Bに関する仕様情報を記載しております。
100mm/14.4Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-101Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/14.4Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-101B
100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6B
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,44045,86042,01242,51044,34987,297
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100AC100100100125100
パーツ種類その他充電器・電池パック充電器・電池パック保護カバー充電器・電池パック充電器・電池パック
無負荷回転数(min-1)6800680080004500~9000800010000
メーカー型番G14DSL2(NN)G14DSL2(YP)DG181L5GWS18V-10SC4HDG183L5EZ46A1LJ2G-H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト