17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35

通常単価(税別)
44,349
税込単価
48,784
通常出荷日:1日目

型式:EA809BX-35,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • パーツ種類
    充電器・電池パック
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8000
  • 電源 (V)
    AC100
  • メーカー型番
    DG183L5
  • サイズ
    352×141×142(H)mm
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー
    京セラ
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器EA813R-9)、キャリングケース
  • 充電時間
    フル充電:37分、実用充電(80%):25分
  • 重量
    2.3kg
  • 防じん・耐水機能
    IP56

型番:

EA809BX-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
パーツ種類
充電器・電池パック
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
8000
電源(V)
AC100
メーカー型番
DG183L5
サイズ
352×141×142(H)mm
バッテリー
18V(リチウムイオン5.0Ah)
メーカー
京セラ
仕様
樹脂ケースセット
付属品
カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器EA813R-9)、キャリングケース
充電時間
フル充電:37分、実用充電(80%):25分
重量
2.3kg
防じん・耐水機能
IP56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,349
( 48,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-35,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35の型番EA809BX-35のページです。 型番EA809BX-35に関する仕様情報を記載しております。
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,34921,170 -30,360 -43,68342,01242,510
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125100100100100
パーツ種類充電器・電池パックサイドハンドルサイドハンドル充電器・電池パック充電器・電池パック保護カバー
変速機能有無--
無負荷回転数(min-1)80002800~110002800~10000-80004500~9000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト