17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6B

通常単価(税別)
45,860
税込単価
50,446
通常出荷日:2日目

型式:EA809BX-6B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    AC100
  • パーツ種類
    充電器・電池パック
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6800
  • 電源 (V)
    100
  • メーカー型番
    G14DSL2(YP)
  • サイズ
    302×60(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • バッテリー
    14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
  • メーカー
    HiKOKI
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    バッテリー×1、充電器、100mmフレキシブル砥石×1、スパナ、電池カバー、樹脂ケース
  • 充電時間
    約21分(実用充電)、約30分(満充電)
  • 重量
    1.8kg
  • 一充電当たりの作業量
    コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m、鉄筋切断(Φ10):約46本
  • 使用可能蓄電池
    リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)
  • カーボンブラシ
    EA813HH-21

型番:

EA809BX-6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
AC100
パーツ種類
充電器・電池パック
無負荷回転数(min-1)
6800
電源(V)
100
メーカー型番
G14DSL2(YP)
サイズ
302×60(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
バッテリー
14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
メーカー
HiKOKI
仕様
樹脂ケースセット
付属品
バッテリー×1、充電器、100mmフレキシブル砥石×1、スパナ、電池カバー、樹脂ケース
充電時間
約21分(実用充電)、約30分(満充電)
重量
1.8kg
一充電当たりの作業量
コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m、鉄筋切断(Φ10):約46本
使用可能蓄電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)
カーボンブラシ
EA813HH-21
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,860
( 50,446 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-6B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6Bの型番EA809BX-6Bのページです。 型番EA809BX-6Bに関する仕様情報を記載しております。
100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6B
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格45,86042,01244,34987,29743,97058,960
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)AC100100125100125125
パーツ種類充電器・電池パック充電器・電池パック充電器・電池パック充電器・電池パック保護カバー保護カバー
無負荷回転数(min-1)6800800080001000090003400~11000
電源(V)100AC100AC100AC100AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト