17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115

通常単価(税別)
42,510
税込単価
46,761
通常出荷日:2日目

型式:EA809BX-115,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    保護カバー
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4500~9000
  • メーカー型番
    GWS18V-10SC4H
  • サイズ
    368×260×110(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン8.0Ah)
  • メーカー
    ボッシュ
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    バッキンフランジ16mm、保護カバー100mm、樹脂ケース、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、固定ナット
  • 充電時間
    約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
  • 重量
    2kg

型番:

EA809BX-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
保護カバー
無負荷回転数(min-1)
4500~9000
メーカー型番
GWS18V-10SC4H
サイズ
368×260×110(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
バッテリー
18V(リチウムイオン8.0Ah)
メーカー
ボッシュ
仕様
樹脂ケースセット
付属品
バッキンフランジ16mm、保護カバー100mm、樹脂ケース、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、固定ナット
充電時間
約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
重量
2kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,510
( 46,761 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-115,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115の型番EA809BX-115のページです。 型番EA809BX-115に関する仕様情報を記載しております。
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,51042,01244,34943,97058,96087,297
通常出荷日2日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100125125125100
パーツ種類保護カバー充電器・電池パック充電器・電池パック保護カバー保護カバー充電器・電池パック
無負荷回転数(min-1)4500~90008000800090003400~1100010000
メーカー型番GWS18V-10SC4HDG181L5DG183L5GWX18V-10HGWX18V-15SC5HEZ46A1LJ2G-H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト