17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/36.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-8A・108A

通常単価(税別)
30,87074,380
税込単価
33,95781,818
通常出荷日:2日目

【特長】・工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 2重絶縁機能有無
  • サイズ
    363×60(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • メーカー
    HiKOKI
  • モーター
    直流ブラシレスモーター
  • 充電時間
    25分(満充電)、19分(実用充電)
  • 回転数
    変速モード:3200~10000rpm、オートモード:5500rpm
  • 最大出力
    1500W
  • 穴径(mm)
    15
  • 重量
    2.5kg
  • スイッチ形式
    パドル式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 研削時過負荷停止時の押付荷重(目安)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

バッテリー

仕様

付属品

一充電当たりの作業量

研削時過負荷停止時の押付荷重(目安)

最小発注数量
G3610DD(2XPZ)
36V(リチウムイオン2.5Ah)
樹脂ケースセット
バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース
【コンクリート筋付け】約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N)、【鉄筋切断】約152本(切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
-
1個
G3610DD(NN)
36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)(別売)
本体のみ
レジノイドフレキシブル砥石、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルワッシャ(B3・B3ダイヤ用)、ホイルナット、スパナ、六角棒スパナ(4mm)
<マルチボルト2.5Ahの場合>コンクリート筋付けS1カッター(外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N):約7.6m鉄筋切断切断トイシ(外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋):約152本
118N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,380
( 81,818 )
2日目
30,870
( 33,957 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します
・メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています
・両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました
・ブレーキ付スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します
・無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/36.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-8A・108Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/36.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-8A・108A
[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33
100mm/18.0Vディスクグラインダー本体(充電式/緑)EA809BX-102B
100mm/14.4Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-6B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,870-83,07042,51043,68321,65045,860
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100AC100
変速機能有無---
2重絶縁機能有無----
サイズ363×60(H)mm363×60(H)mm368×260×110(H)mm117×311×129mm303×60(H)mm302×60(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト