ツール用品技術窓口

180mmディスクグラインダーEA809HB-1A

通常単価(税別)
50,530
税込単価
55,583
通常出荷日:2日目

型式:EA809HB-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    180
  • パーツ種類
    サイドハンドル
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6600
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1300
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー型番
    G18BYE
  • サイズ
    445×74(H)mm
  • スピンドル径
    M16×2.0
  • メーカー
    HiKOKI
  • 付属品
    レジノイド砥石(A/WA30P)・サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ
  • 最大出力
    2400W
  • 穴径(mm)
    22
  • 砥石取付シャフト寸法(径×長さ)
    16(2.0)×13mm
  • 重量
    3.7kg

型番:

EA809HB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809HB-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
180
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
6600
電源(V)
100
定格電流(A)
15
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
G18BYE
サイズ
445×74(H)mm
スピンドル径
M16×2.0
メーカー
HiKOKI
付属品
レジノイド砥石(A/WA30P)・サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ
最大出力
2400W
穴径(mm)
22
砥石取付シャフト寸法(径×長さ)
16(2.0)×13mm
重量
3.7kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809HB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,530
( 55,583 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809HB-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180mm ディスクグラインダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180mmディスクグラインダーEA809HB-1Aの型番EA809HB-1Aのページです。 型番EA809HB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
180mmディスクグラインダーEA809HB-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-1A
100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,53013,24614,08328,98020,5776,050
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)180100100100125100
パーツ種類サイドハンドル切断砥石用保護カバーその他サイドハンドルその他サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)66001200012000100001100012000
電源(V)100100100100100AC100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト