ツール用品技術窓口

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22

通常単価(税別)
43,970
税込単価
48,367
通常出荷日:1日目

型式:EA809BX-22,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • パーツ種類
    保護カバー
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 電源 (V)
    AC100
  • メーカー型番
    GWX18V-10H
  • サイズ
    358×110(H)mm
  • スピンドル径
    M16×2.0
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)
  • メーカー
    ボッシュ
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
  • 充電時間
    約25分(80%充電)、約35分(フル充電)
  • 重量
    2kg

ご注意

  • バッテリー、充電器、砥石は別売です。

型番:

EA809BX-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BX-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
パーツ種類
保護カバー
無負荷回転数(min-1)
9000
電源(V)
AC100
メーカー型番
GWX18V-10H
サイズ
358×110(H)mm
スピンドル径
M16×2.0
バッテリー
18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)
メーカー
ボッシュ
仕様
樹脂ケースセット
付属品
保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
充電時間
約25分(80%充電)、約35分(フル充電)
重量
2kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BX-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,970
( 48,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-22,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

ご注意

  • バッテリー、充電器、砥石は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22の型番EA809BX-22のページです。 型番EA809BX-22に関する仕様情報を記載しております。
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格43,97058,96044,34942,01221,170 -87,297
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125125100125100
パーツ種類保護カバー保護カバー充電器・電池パック充電器・電池パックサイドハンドル充電器・電池パック
無負荷回転数(min-1)90003400~11000800080002800~1100010000
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト