17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A

通常単価(税別)
30,36034,383
税込単価
33,39637,821
通常出荷日:2日目

型式:EA809BE-3B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    サイドハンドル
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2800~10000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード長さ (m)
    2.5
  • サイズ
    309×56×60(H)mm
  • スピンドル径
    M10×1.5
  • メーカー
    HiKOKI
  • 最大出力
    1600W
  • 重量
    1.8kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

モーター

仕様

付属品

ケースサイズ

用途

<セット内容>

トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)

最小発注数量
G10VE2
ACブラシレスモーター
本体のみ
#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
-
研削、研磨
-
10(1.5)×11mm
1個
G10VE2※ESCOオリジナルセット品
ブラシレスモーター
セット
100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
430×180×230(H)mm
-
本体×1/ケース/セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,360
( 33,396 )
2日目
34,383
( 37,821 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BE-3B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/1050W ディスクグラインダー
型式:EA809BE-40A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/1050W ディスクグラインダーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,360-21,170 -44,34928,98014,08332,193
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125125100100100
パーツ種類サイドハンドルサイドハンドル充電器・電池パックサイドハンドルその他サイドハンドル
変速機能有無---
無負荷回転数(min-1)2800~100002800~110008000100001200010000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト