ツール用品技術窓口

125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1

通常単価(税別)
20,577
税込単価
22,635
通常出荷日:1日目

型式:EA809DB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • パーツ種類
    その他
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    8.8
  • 消費電力 (W)
    850
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー型番
    AG1263
  • サイズ
    263×139×94(H)mm
  • スピンドル径
    M16×2mm
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    カニ目スパナ、補助ハンドル
  • 最大出力
    1260W
  • 重量
    1.8kg
  • 用途
    溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
  • 消費電力
    850W
  • 定格電流
    8.8A
  • 握り径
    56mm

型番:

EA809DB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809DB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
パーツ種類
その他
無負荷回転数(min-1)
11000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
8.8
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
AG1263
サイズ
263×139×94(H)mm
スピンドル径
M16×2mm
メーカー
京セラ
付属品
カニ目スパナ、補助ハンドル
最大出力
1260W
重量
1.8kg
用途
溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
消費電力
850W
定格電流
8.8A
握り径
56mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809DB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,577
( 22,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809DB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/1260W ディスクグラインダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1の型番EA809DB-1のページです。 型番EA809DB-1に関する仕様情報を記載しております。
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3
125mm/1600WディスクグラインダーEA809DA-2B
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,5776,05020,72019,30031,31014,480
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100125125125100
パーツ種類その他サイドハンドル保護カバーサイドハンドルサイドハンドルその他
無負荷回転数(min-1)11000120001050011000100009500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト