17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
HiKOKI(旧日立工機)
電子ルーター
マキタ
充電式ライト ML/M
マキタ

100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A

通常単価(税別)
32,193
税込単価
35,412
通常出荷日:2日目

型式:EA809BJ-20A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    サイドハンドル
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード長さ (m)
    2.5
  • メーカー型番
    G10BYEQ2(100V)、ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    HiKOKI
  • 〈セット内容〉
    ・ディスクグラインダー本体×1・#40/100mm フラップディスク×2・#60/100mm フラップディスク×2・工具箱

型番:

EA809BJ-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BJ-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
G10BYEQ2(100V)、ESCOオリジナルセット品
メーカー
HiKOKI
〈セット内容〉
・ディスクグラインダー本体×1・#40/100mm フラップディスク×2・#60/100mm フラップディスク×2・工具箱

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BJ-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,193
( 35,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BJ-20A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20Aの型番EA809BJ-20Aのページです。 型番EA809BJ-20Aに関する仕様情報を記載しております。
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,19328,98030,360 -14,4806,05014,290
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
パーツ種類サイドハンドルサイドハンドルサイドハンドルその他サイドハンドル切断砥石用保護カバー
無負荷回転数(min-1)10000100002800~100009500120009500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト