17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/900WディスクグラインダーEA809BD

通常単価(税別)
17,960
税込単価
19,756
通常出荷日:1日目

型式:EA809BD-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA809BD-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BD-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
10500
2重絶縁機能有無
電源(V)
100
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
メーカー型番
G10SQ2
サイズ
273×63(H)mm
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
HiKOKI
付属品
#36レジノイド砥石・スパナ・サイドハンドル
最大出力
1,060W
重量
1.8kg
〈セット内容〉
-
〈オフセット砥石仕様〉
-
〈#40ジルコフラップディスク仕様〉
-
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉
-
〈ケース仕様〉
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BD-4

メーカー型番

サイズ

スピンドル径

付属品

最大出力

重量

〈セット内容〉

〈オフセット砥石仕様〉

〈#40ジルコフラップディスク仕様〉

〈#60ジルコフラップディスク仕様〉

〈ケース仕様〉

最小発注数量
G10SQ2
273×63(H)mm
M10×1.5
#36レジノイド砥石・スパナ・サイドハンドル
1,060W
1.8kg
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,960
( 19,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BD-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 900W ディスクグラインダー
型式:EA809BD-40A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 900W ディスクグラインダーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/900WディスクグラインダーEA809BDの型番EA809BD-4のページです。 型番EA809BD-4に関する仕様情報を記載しております。
100mm/900WディスクグラインダーEA809BDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/900WディスクグラインダーEA809BD
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,96014,4806,05014,29028,98020,577
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100125
パーツ種類サイドハンドルその他サイドハンドル切断砥石用保護カバーサイドハンドルその他
無負荷回転数(min-1)1050095001200095001000011000
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト