17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101

通常単価(税別)
18,638
税込単価
20,502
通常出荷日:1日目

型式:EA725F-101,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デプスゲージ(デジタル/フック...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無
  • 機能
    オートオフ、ホールド、プリセット
  • ベース幅
    100mm
  • 全長
    230mm
  • 材質
    ステンレス
  • 重量
    190g
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー型番
    GDCP-150DF
  • メーカー
    新潟精機

型番:

EA725F-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725F-101の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子 有無
機能
オートオフ、ホールド、プリセット
ベース幅
100mm
全長
230mm
材質
ステンレス
重量
190g
電源
CR2032×1個(付属)
メーカー型番
GDCP-150DF
メーカー
新潟精機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725F-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,638
( 20,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725F-101,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デプスゲージ(デジタル/フック付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101の型番EA725F-101のページです。 型番EA725F-101に関する仕様情報を記載しております。
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
25mmデプスゲージ(デジタル/高精度)EA725F-76
フック付デジタルデプスゲージ
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
メーカーエスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)テクロック
通常価格18,63818,6465,52311,18016,38563,503
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目6日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~1500~1500~250~250~1500~12
最小表示(mm)0.010.010.10.010.010.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました