17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22

通常単価(税別)
5,523
税込単価
6,075
通常出荷日:1日目

型式:EA725F-22,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:0-25m...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示 (mm)
    0.1
  • 器差 (mm)
    ±0.2
  • 測定データ出力端子 有無
  • 機能
    オートパワーオフ(無操作状態で約5分)
  • ベース幅
    60mm
  • 全長
    113mm
  • 材質
    本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)、デジタルユニット部:ABS樹脂、金属測定子:ステンレス、測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
  • 重量
    46g
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • 付属品
    金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
  • 使用温度
    0~40℃
  • メーカー型番
    19310
  • 保管温度
    -10~60℃
  • メーカー
    シンワ測定
  • 保管湿度
    80%以下

型番:

EA725F-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725F-22の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
測定データ出力端子 有無
機能
オートパワーオフ(無操作状態で約5分)
ベース幅
60mm
全長
113mm
材質
本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)、デジタルユニット部:ABS樹脂、金属測定子:ステンレス、測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
重量
46g
電源
CR2032×1個(付属)
付属品
金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
使用温度
0~40℃
メーカー型番
19310
保管温度
-10~60℃
メーカー
シンワ測定
保管湿度
80%以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725F-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,523
( 6,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725F-22,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:0-25mm デプスゲージ(デジタル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22の型番EA725F-22のページです。 型番EA725F-22に関する仕様情報を記載しております。
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
25mmデプスゲージ(デジタル/高精度)EA725F-76
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91
標準型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm
メーカーエスコエスコエスコエスコテクロックテクロック
通常価格5,52311,18018,63818,64663,50350,691
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~250~250~1500~1500~120~12
最小表示(mm)0.10.010.010.010.0010.001
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト