17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31

通常単価(税別)
6,060
税込単価
6,666
通常出荷日:1日目

型式:EA540E-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm はさみ・電工用(...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    ケーブル:50mm2
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量
    90g
  • 刃長
    40mm
  • 材質(刃)
    特殊ステンレス鋼
  • 刃先硬度
    HRC55

型番:

EA540E-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA540E-31の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
ケーブル:50mm2
全長(mm)
150
重量
90g
刃長
40mm
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
刃先硬度
HRC55
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540E-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060
( 6,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA540E-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31の型番EA540E-31のページです。 型番EA540E-31に関する仕様情報を記載しております。
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニカッター TAC-200
ミニカッター MCH-200
ミニクリッパー TSC-200
160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27
メーカーエスコクニペックスTRADTONETRADエスコ
通常価格6,0609,8351,8302,8254,5767,590
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目39日目1日目
被切断材その他その他その他その他その他その他
切断能力(mm)ケーブル:50mm2ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0-
全長(mm)150200200210200160
重量90g-----
刃長40mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト