17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー式掃除機EA122VJ

通常単価(税別)
46,60974,395
税込単価
51,27081,835
通常出荷日:1日目

型式:EA122VJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

用途

重量

付属品

材質

適用

空気消費量

使用コンプレッサー

最大吸入量

使用可能粘着

オイルストッパー

最小発注数量
乾湿両用
4.5kg
-
本体・ノズル:アルミニウム/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC
-
315L/min
2.25kW
60L/min
3000cP
1個
乾湿両用
4.9kg
-
本体・ノズル:アルミニウム/SUS、パッキン:NBR、ホース:耐油PVC
-
315L/min
2.25kW
60L/min
3000cP
1個
乾湿両用
4.8kg
-
本体・ノズル:アルミニウム/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC
-
525L/min
3.75kW
80L/min
3000cP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,609
( 51,270 )
1日目
74,395
( 81,835 )
1日目
46,609
( 51,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA122VJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式掃除機(ストッパー無)
型式:EA122VJ-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式乾湿両用掃除機(ステンレレス製/ストッパー付
型式:EA122VJ-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式サイクロン掃除機(粉塵用)
型式:EA122VJ-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式乾湿両用掃除機(ストッパー付)
型式:EA122VJ-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式掃除機(ストッパー無)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式掃除機EA122VJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式掃除機EA122VJ
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
充電式小型集じん機VC
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
乾湿両用掃除機(業務用)
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
メーカーエスコアクアシステムマキタアクアシステムエスコアクアシステム
通常価格46,609-58,393 -18,633 -55,232 -85,331551,850
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目4日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機-そうじ機そうじ機そうじ機
種類ペール缶タイプペール缶タイプ-ペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ
ホース長2m-----
推奨供給圧力0.4~0.6MPa-----
吸入揚程2m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング