ツール用品技術窓口

[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF

  • 先端形状
    標準
  • グリップ
    あり
  • 材質
    チタン合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口の開き

(mm)

重量(g)

最小発注数量
150mm
8
125
1個
200mm
13
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,271円
( 55,298円 )
1日目
59,736円
( 65,710円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA532AF-150,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
型式:EA532AF-200,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
型式:EA532AF-250,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:16mm/250mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200
コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)
コンビネーションプライヤ CP-200
メーカーエスコエスコエスコクニペックスTONETONE
通常価格50,271円-5,263円9,772円4,442円1,925円1,271円
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
先端形状標準特殊標準特殊標準標準
グリップありありありありありなし
材質チタン合金クロムバナジウム電気鋼ステンレス(SUS420)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト