17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5

通常単価(税別)
89,210
税込単価
98,131
通常出荷日:2日目

型式:EA810TE-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    AC100
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大打撃数 (min-1)
    2850
  • 二重絶縁
  • 消費電力 (W)
    1150
  • メーカー
    HiKOKI
  • 打撃数詳細
    1430~2850回/分
  • コード長
    5m
  • サイズ
    480×237mm
  • 重量
    6.9kg
  • 付属品
    ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
  • メーカー型番
    H45MEY
  • 打撃エネルギー
    13.5J

型番:

EA810TE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810TE-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
AC100
シャンク形状
SDS-maxシャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)
2850
二重絶縁
消費電力(W)
1150
メーカー
HiKOKI
打撃数詳細
1430~2850回/分
コード長
5m
サイズ
480×237mm
重量
6.9kg
付属品
ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
メーカー型番
H45MEY
打撃エネルギー
13.5J
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810TE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,210
( 98,131 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA810TE-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1150W 電動はつりハンマー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5の型番EA810TE-5のページです。 型番EA810TE-5に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5
1050W電動ハツリハンマーEA810TB-4
電動ハツリハンマーEA810TS-4
電動ハツリハンマーEA810TH-1A
ハンマ H70SA-100V
730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B
メーカーエスコエスコエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格89,21034,04544,82047,705146,77237,240
通常出荷日2日目2日目1日目2日目4日目6日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル
電圧(V)AC100AC100AC100AC100単相100AC100
シャンク形状SDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)
最大打撃数(min-1)285030002750300014003950
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト