ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フルードテスターEA776BY-19

通常単価(税別)
20,910
税込単価
23,001
通常出荷日:1日目

型式:EA776BY-19,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:フルード...

詳細を確認

型番:

EA776BY-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776BY-19の仕様・寸法情報

商品区分
本体
サイズ
25×150×40(H)mm
メーカー型番
AG601
重量(g)
150
測定範囲
冷却水(エチレン):-55℃~0℃(最少目盛5℃)、冷却水(プロピレン):-50℃~0℃(最少目盛5℃)、バッテリ液:1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)
メーカー
京都機械工具(KTC)
付属品
液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA776BY-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,910
( 23,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776BY-19,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:フルードテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルードテスターEA776BY-19の型番EA776BY-19のページです。 型番EA776BY-19に関する仕様情報を記載しております。
フルードテスターEA776BY-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルードテスターEA776BY-19
[Io/Ior]リークテスター(非接触型)EA708LC-4
アナログマルチテスターEA707G-19A
デジタルマルチメーターEA707A-51
アナログマルチテスターEA707BA-5
デジタルマルチテスターEA707BB-15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,910130,9197,71533,0003,9305,800
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
サイズ25×150×40(H)mm71(W)×37(D)×315.3(H)mm82(W)×23(D)×119(H)mm87(W)×47(D)×185(H)mm100(W)×40(D)×150(H)mm50(W)×12(D)×100(H)mm
メーカー型番AG601MCL-800IRVCP8DDT4261CX-07CDM-50
重量(g)150-----
測定範囲冷却水(エチレン):-55℃~0℃(最少目盛5℃)、冷却水(プロピレン):-50℃~0℃(最少目盛5℃)、バッテリ液:1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト