ツール用品技術窓口

730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B

通常単価(税別)
37,240
税込単価
40,964
通常出荷日:6日目

型式:EA810CE-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    AC100
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1050
  • 最大打撃数 (min-1)
    3950
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    7.7
  • 消費電力 (W)
    730
  • メーカー
    HiKOKI
  • 打撃数詳細
    0~3950回/分
  • 替カーボンブラシ
    標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
  • 振動3軸合成値
    回転+打撃:14.5m/S2、打撃:11.5m/S2
  • コード長
    5m
  • モーター
    単相交流整流子モーター
  • サイズ
    349×199(H)mm
  • 重量
    2.8kg
  • 付属品
    サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
  • メーカー型番
    DH24PH2
  • 穴あけ能力
    コンクリート:3.4~24mm、コアビット:25~50mm、鉄工:13mm、木工:32mm、ダイヤモンドコアビット:65mm
  • 回転数詳細
    0~1050rpm

型番:

EA810CE-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810CE-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
AC100
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
1050
最大打撃数(min-1)
3950
二重絶縁
定格電流(A)
7.7
消費電力(W)
730
メーカー
HiKOKI
打撃数詳細
0~3950回/分
替カーボンブラシ
標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
振動3軸合成値
回転+打撃:14.5m/S2、打撃:11.5m/S2
コード長
5m
モーター
単相交流整流子モーター
サイズ
349×199(H)mm
重量
2.8kg
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
メーカー型番
DH24PH2
穴あけ能力
コンクリート:3.4~24mm、コアビット:25~50mm、鉄工:13mm、木工:32mm、ダイヤモンドコアビット:65mm
回転数詳細
0~1050rpm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810CE-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,240
( 40,964 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA810CE-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:730W/24mm ハンマードリル(無段変速)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2Bの型番EA810CE-2Bのページです。 型番EA810CE-2Bに関する仕様情報を記載しております。
730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B
21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1
ハンマドリル DH24PG2
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A
ハンマードリル GBH2-28
ハンマードリル
メーカーエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコボッシュボッシュ
通常価格37,24024,41035,015105,30056,41396,599
通常出荷日6日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)AC100AC100単相10036(リチウムイオン2.5Ah)100V(50-60Hz)100(50-60Hz)
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)1050200010509500~1300340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト