ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

2.8mm延長ホースEA770TB-41

通常単価(税別)
41,063
税込単価
45,169
通常出荷日:18日目

型式:EA770TB-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:2.8mm 延長ホース

型番:

EA770TB-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA770TB-41の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
ケーブル長
2.8m
材質
プラスティック
メーカー型番
0554 1202
メーカー
テストー(testo)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA770TB-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,063
( 45,169 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:2.8mm 延長ホース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.8mm延長ホースEA770TB-41の型番EA770TB-41のページです。 型番EA770TB-41に関する仕様情報を記載しております。
2.8mm延長ホースEA770TB-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.8mm延長ホースEA770TB-41
油煙プレート付スモークテスターEA770TB-49
6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2A
デジタルマルチメーターEA707A-51
アナログマルチテスターEA707BA-5
アナログマルチテスターEA707G-19A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,06329,587135,16033,0003,9307,715
通常出荷日18日目18日目2日目1日目1日目2日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体本体本体
ケーブル長2.8m-----
材質プラスティックプラスティック----
メーカー型番0554 12020554 0307TX2003SDT4261CX-07CP8D
メーカーテストー(testo)テストー(testo)グッドマン(GOODMAN)日置電機(HIOKI)カスタム(CUSTOM)三和電気計器(sanwa)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト