ツール用品技術窓口

電動ハツリハンマーEA810TH-1A

通常単価(税別)
47,705
税込単価
52,476
通常出荷日:2日目

型式:EA810TH-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    AC100
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大打撃数 (min-1)
    3000
  • 二重絶縁
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 仕様
    シャンク二面幅:17mm
  • メーカー
    HiKOKI
  • 替カーボンブラシ
    標準付属:EA813HH-22、ストップカーボン:999094
  • 振動3軸合成値
    9.2m/s2
  • コード長
    5m
  • サイズ
    103(W)×389(D)×214(H)mm
  • 重量
    4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)
  • 付属品
    ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
  • コード
    2心
  • メーカー型番
    H41SA4
  • 打撃エネルギー
    10J

型番:

EA810TH-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810TH-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
AC100
シャンク形状
六角軸シャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)
3000
二重絶縁
消費電力(W)
1050
仕様
シャンク二面幅:17mm
メーカー
HiKOKI
替カーボンブラシ
標準付属:EA813HH-22、ストップカーボン:999094
振動3軸合成値
9.2m/s2
コード長
5m
サイズ
103(W)×389(D)×214(H)mm
重量
4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)
付属品
ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
コード
2心
メーカー型番
H41SA4
打撃エネルギー
10J

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810TH-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,705
( 52,476 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA810TH-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:電動はつりハンマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハツリハンマーEA810TH-1Aの型番EA810TH-1Aのページです。 型番EA810TH-1Aに関する仕様情報を記載しております。
電動ハツリハンマーEA810TH-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハツリハンマーEA810TH-1A
電動ハツリハンマーEA810TS-4
1050W電動ハツリハンマーEA810TB-4
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A
AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5
21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,70544,82034,045105,30089,21024,410
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー
電圧(V)AC100AC100AC10036(リチウムイオン2.5Ah)AC100AC100
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)
最大打撃数(min-1)300027503000430028504800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト