ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

油煙プレート付スモークテスターEA770TB-49

通常単価(税別)
29,587
税込単価
32,546
通常出荷日:18日目

型式:EA770TB-49,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:油煙プレート付スモークテスター

型番:

EA770TB-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA770TB-49の仕様・寸法情報

商品区分
本体
材質
プラスティック
メーカー型番
0554 0307
重量(g)
550
サイズ(W×D×H)mm
190×60×430
メーカー
テストー(testo)

型番リスト

表示件数
型番
EA770TB-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,587
( 32,546 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-49,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:油煙プレート付スモークテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油煙プレート付スモークテスターEA770TB-49の型番EA770TB-49のページです。 型番EA770TB-49に関する仕様情報を記載しております。
油煙プレート付スモークテスターEA770TB-49のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油煙プレート付スモークテスターEA770TB-49
2.8mm延長ホースEA770TB-41
フルードテスターEA776BY-19
デジタルマルチメーターEA707A-51
アナログマルチテスターEA707BA-5
アナログマルチテスターEA707G-19A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,58741,06320,91033,0003,9307,715
通常出荷日18日目18日目1日目1日目1日目2日目
商品区分本体テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体本体
材質プラスティックプラスティック----
メーカー型番0554 03070554 1202AG601DT4261CX-07CP8D
重量(g)550-150---
サイズ(W×D×H)mm190×60×430-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト