17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ハツリハンマーEA810TS-4

通常単価(税別)
44,820
税込単価
49,302
通常出荷日:1日目

型式:EA810TS-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    AC100
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大打撃数 (min-1)
    2750
  • 二重絶縁
  • 消費電力 (W)
    1025
  • 仕様
    シャンク二面幅:17mm
  • メーカー
    ボッシュ
  • 替カーボンブラシ
    EA813BZ-25
  • コード長
    4m
  • サイズ
    450×110(H)mm
  • 重量
    5.5kg
  • 付属品
    ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
  • メーカー型番
    GSH5XN
  • 打撃エネルギー
    6.8J

型番:

EA810TS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810TS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
AC100
シャンク形状
六角軸シャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)
2750
二重絶縁
消費電力(W)
1025
仕様
シャンク二面幅:17mm
メーカー
ボッシュ
替カーボンブラシ
EA813BZ-25
コード長
4m
サイズ
450×110(H)mm
重量
5.5kg
付属品
ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
メーカー型番
GSH5XN
打撃エネルギー
6.8J

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810TS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,820
( 49,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA810TS-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:1025W 電動はつりハンマー(六角軸)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハツリハンマーEA810TS-4の型番EA810TS-4のページです。 型番EA810TS-4に関する仕様情報を記載しております。
電動ハツリハンマーEA810TS-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハツリハンマーEA810TS-4
1050W電動ハツリハンマーEA810TB-4
電動ハツリハンマーEA810TH-1A
AC100V/1150W電動ハツリハンマーEA810TE-5
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A
ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,82034,04547,70589,210105,300120,690
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)AC100AC100AC100AC10036(リチウムイオン2.5Ah)36(リチウムイオン2.5Ah)
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)
最大打撃数(min-1)275030003000285043004300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト