ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマルチテスターEA707BB-15

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:1日目

型式:EA707BB-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチテスター

型番:

EA707BB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707BB-15の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~400m
測定範囲:交流電流(A)
0~400m
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
測定範囲:周波数(Hz)
0~100k
省電力機能
オートパワーオフ
電源
CR2032(3V)リチウム電池×1個
オーバーレンジ表示
"OL"マーク表示
使用温湿度
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
周波数
5/50/500/5k/50K/100kHz
交流電圧
4V/40V/400V/600V
抵抗
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
検波方式
平均値方式
サンプリング
約3回/秒
電池寿命
約200時間
直流電圧
4V/40V/400V/600V
保存温湿度
-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
交流電流
400μA/40mA/400mA
直流電流
400μA/40mA/400mA
表示
液晶、最大3999カウント
静電容量
50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
導通チェック
ブザースレッシュホールド:約50MΩ、開放電圧:約1.0V
極性表示
自動切替、"-"のみ表示
サイズ
50(W)×12(D)×100(H)mm
重量
約42g(電池含む)
オートパワーオフ
約15分(解除可能)
メーカー型番
CDM-50
レンジ切替詳細
オート/マニュアル
ダイオードチェック
レンジ:0.001V~1.999V、分解能:1mV、開放電圧:約2.1V
メーカー
カスタム(CUSTOM)
ローバッテリー表示
電池電圧低下時、電池マーク表示
テストリード長
約470mm
規格準拠
IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707BB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707BB-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチテスターEA707BB-15の型番EA707BB-15のページです。 型番EA707BB-15に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチテスターEA707BB-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチテスターEA707BB-15
デジタルマルチテスターEA707BB-4A
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15
デジタルマルチメーターEA707A-51
ポケットデジタルテスター EA707CB
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,8004,82013,80033,0004,5203,600
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替自動・手動自動手動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~10000~6000~10000~5000~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト