ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットアダプタEA707A-70

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

型式:EA707A-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マグネットアダプタ

型番:

EA707A-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707A-70の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
プラグ径
Φ4
全長
66mm
メーカー型番
9804
定格電流
2A
定格電圧
CATIV:1000V
メーカー
日置電機(HIOKI)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707A-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707A-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マグネットアダプタ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットアダプタEA707A-70の型番EA707A-70のページです。 型番EA707A-70に関する仕様情報を記載しております。
マグネットアダプタEA707A-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットアダプタEA707A-70
マグネットアダプタEA707A-69
テストクリップ(バスバー用)EA707A-68
テストリード棒 EA709S-2
デジタルマルチメーターEA707A-51
アナログマルチテスターEA707G-19A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2007,2007,4002,80033,0007,715
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体
プラグ径Φ4Φ4-Φ4--
全長66mm75mm154mm1m--
メーカー型番9804L4937L4936TL-112aDT4261CP8D
定格電流2A2A5A---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト