ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アナログマルチテスターEA707G-19A

通常単価(税別)
7,715
税込単価
8,487
通常出荷日:2日目

型式:EA707G-19A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマルチテスター

型番:

EA707G-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707G-19Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:直流電流(A)
0~500m
測定範囲:抵抗(Ω)
0~1M
電源
単3電池×1本(付属)
交流電圧
10/50/250/500V(4kΩ/V)
抵抗
2k/20k/1MΩ
許容差
直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内
直流電圧
0.25/2.5/10/50/250/500V(4kΩ/V)
直流電流
0.25m/25m/500mA
サイズ
82(W)×23(D)×119(H)mm
重量
140g
周波数特性
AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内
メーカー型番
CP8D
低周波出力
-20~36dB
メーカー
三和電気計器(sanwa)
負荷電流
0~74mA/7.4mA/150μA
内蔵ヒューズ
Φ5.2×20mm(250V/0.5A)
バッテリーチェック
0.9~1.5V
付属品
テストリード(EA707NA-19)、取扱説明書、携帯ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707G-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,715
( 8,487 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707G-19A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマルチテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスターEA707G-19Aの型番EA707G-19Aのページです。 型番EA707G-19Aに関する仕様情報を記載しております。
アナログマルチテスターEA707G-19Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログマルチテスターEA707G-19A
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16
アナログマルチテスター(多機能型)EA707G-25
アナログマルチテスターEA707BA-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,71513,8008,99011,0008,9903,930
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~6000~6000~5000~10000~1000
測定範囲:交流電圧(V)0~5000~6000~6000~5000~10000~1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト