ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポケットデジタルテスターEA707AD-17A

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:2日目

型式:EA707AD-17A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ポケットデジタルテスター

型番:

EA707AD-17A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707AD-17Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~400m
測定範囲:交流電流(A)
0~400m
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
0~100μ
電源
CR2032×1個(付属)
交流電圧
レンジ:4/40/400/600V、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)
抵抗
レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)
機能詳細
3999カウント表示、デューティ比測定、オートレンジ、表示ホールド、スリープ、導通チェック、周波数測定、ダイオードテスト、コンデンサ容量測定、相対値(比較)測定
電池寿命
約60時間
直流電圧
レンジ:400m/4/40/400/600V、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)
交流電流
レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA、精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度)
直流電流
レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA、精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度)
導通テスト
約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
サイズ
58.2(W)×10.8(D)×109.8(H)mm
重量
約76g(電池含む)
メーカー型番
AD-5503
ダイオードチェック
ダイオードの順方向電圧を測定
サンプリングレート
3回/秒
最大入力電圧
DCV 600VDC、ACV 600Vrms
最大入力電流
400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
メーカー
エー・アンド・デイ
ビューティー比
レンジ: 0.1~99.9%
コンデンサ容量
レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100μF、精度:±(4%rdg+3dgts)(最高確度)
入力インピーダンス
約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
回路保護素子
PPTC素子
仕様保証温湿度範囲
18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
最大動作温湿度範囲
0~40℃、75%RH以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
付属品
取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)

型番リスト

表示件数
型番
EA707AD-17A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707AD-17A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ポケットデジタルテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジタルテスターEA707AD-17Aの型番EA707AD-17Aのページです。 型番EA707AD-17Aに関する仕様情報を記載しております。
ポケットデジタルテスターEA707AD-17Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
ポケットデジタルテスター EA707CB
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17
デジタルマルチメーター AD-5529A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,6004,5205,4006,9808,99024,520
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目16日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動自動自動自動・手動手動手動
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~5000~5000~5000~6000~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト