ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

バッテリーテスターEA771AE-1A

通常単価(税別)
10,865
税込単価
11,952
通常出荷日:2日目

型式:EA771AE-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:バッテリ...

詳細を確認

型番:

EA771AE-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA771AE-1Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
コード長
約900㎜
重量
230g
本体サイズ
78(W)×121(D)×21(H)㎜
タイプ
ワニ口クリップ
メーカー型番
ML-102
使用可能範囲
JIS:26A17~245H52、CCA:100~2000
メーカー
大自工業(Meltec)
測定電圧範囲
9V~15V

型番リスト

表示件数
型番
EA771AE-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,865
( 11,952 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA771AE-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:バッテリーテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーテスターEA771AE-1Aの型番EA771AE-1Aのページです。 型番EA771AE-1Aに関する仕様情報を記載しております。
バッテリーテスターEA771AE-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーテスターEA771AE-1A
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
デジタルマルチメーターEA707A-51
アナログマルチテスターEA707G-19A
LANケーブルテスター(リモートユニット搭載)EA712AF-33A
デジタルマルチテスターEA707BB-4A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,8653,60033,0007,71513,8084,820
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
コード長約900㎜-----
重量230g約76g(電池含む)480g(テストリードホルダー、電池含む)140g約106g(電池含まず)約130g(電池含む)
本体サイズ78(W)×121(D)×21(H)㎜-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト