ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デジタルマルチテスターEA707BB-4A

通常単価(税別)
4,820
税込単価
5,302
通常出荷日:2日目

型式:EA707BB-4A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチテスター

型番:

EA707BB-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707BB-4Aの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~200m
測定範囲:交流電流(A)
0~200m
測定範囲:抵抗(Ω)
0~20M
省電力機能
オートパワーオフ
電源
単4電池×2本(付属)
オーバーレンジ表示
"OL"マーク表示
使用温湿度
0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
校正
交流電圧
レンジ:2/20/200/750V、精度:±(1.2%+5dgt)(最高確度)(精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。)
抵抗
レンジ:200/2k/20k/200k/2M/20MΩ、精度:±(1.0%rdg+5dgt)(最高確度)(精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。)、開放電圧:約3.5V
検波方式
平均値方式
サンプリング
約3回/秒
電池寿命
約800時間(アルカリ電池使用時)
直流電圧
レンジ:200m/2/20/200/1000V、精度:±(0.8%+5dgt)(最高確度)(精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。)
保存温湿度
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
交流電流
レンジ:200μ/2000μ/20m/200mA、精度:±(1.5%+5dgt)
直流電流
レンジ:200μ/2000μ/20m/200mA、精度:±(1.2%rdg+5dgt)
表示
最大1999カウント
導通チェック
ブザースレッシュホールド:約50MΩ、開放電圧:約1.0V
極性表示
自動切替、"-"のみ表示
サイズ
65(W)×32(D)×130(H)mm
重量
約130g(電池含む)
オートパワーオフ
約15分(解除可能)
メーカー型番
CDM-35
レンジ切替詳細
オート
ダイオードチェック
レンジ:0V~3V、分解能:1mV、開放電圧:約3.5V
メーカー
カスタム(CUSTOM)
ローバッテリー表示
電池電圧低下時、電池マーク表示
テストリード長
約75cm
規格準拠
IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V

型番リスト

表示件数
型番
EA707BB-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,820
( 5,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707BB-4A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチテスターEA707BB-4Aの型番EA707BB-4Aのページです。 型番EA707BB-4Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチテスターEA707BB-4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチテスターEA707BB-4A
デジタルマルチテスターEA707BB-15
デジタルマルチメーターEA707A-51
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
ポケットデジタルテスター EA707CB
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8205,80033,0003,6004,5206,980
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替自動自動・手動自動自動自動自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~6000~10000~6000~5000~500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト