ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メモリハイロガーEA742GF-1

通常単価(税別)
134,938
税込単価
148,432
通常出荷日:11日目

型式:EA742GF-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:メモリハイロガー

型番:

EA742GF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742GF-1の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
記録間隔
10ms~1時間(19段階)
記録媒体
USBメモリー/CFカード
電源
AC100V~240V(50/60Hz)
インターフェイス
USB2.0シリーズミニB×1、 CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
機能
CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
測定範囲
±100mV~60V
メーカー
日置電機(HIOKI)
サイズ
176(W)×41(D)×101(H)mm
重量
550g
分解能
5μV
型番
LR8431
チャンネル数
アナログ:10ch、パルス:4ch
メモリ容量
内部:3.5Mワード、外部:CFカード/USBメモリ
最大入力電圧
AC:30Vrms、DC:60V
ディジタルフィルタ
OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)
表示体
4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
付属品
測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1

型番リスト

表示件数
型番
EA742GF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,938
( 148,432 )
11日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742GF-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:メモリハイロガー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリハイロガーEA742GF-1の型番EA742GF-1のページです。 型番EA742GF-1に関する仕様情報を記載しております。
メモリハイロガーEA742GF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモリハイロガーEA742GF-1
メモリハイロガー LR8431
電圧4chデータロガー MCR-4V
電圧ロガー MCR-4V
データロガー用データ収集器 EA742H-2
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
メーカーエスコ日置電機T&D三商エスコ三商
通常価格134,938132,04242,00040,56950,60042,800
通常出荷日11日目2日目在庫品1日目1日目2日目2日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーその他関連部品データロガー
記録間隔10ms~1時間(19段階)10ミリ秒~60分(19段階)2ミリ秒~60分(23段階)2ミリ秒~60分(23段階)-1秒~60分(15段階)
記録媒体USBメモリー/CFカード内蔵メモリ、CFカード、USBメモリSDメモリカードSDメモリカード-内蔵メモリのみ
電源AC100V~240V(50/60Hz)AC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16V単3乾電池×2、 ACアダプタ単3乾電池×2、USB給電単3電池×2本CR123A、AC 100V(ACアダプタ)
インターフェイスUSB2.0シリーズミニB×1、 CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能---USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト