ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36

通常単価(税別)
3,530
税込単価
3,883
通常出荷日:2日目

型式:EA712AF-36,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:LANケーブルテスター(親機・子...

詳細を確認

型番:

EA712AF-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA712AF-36の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
電源
9V乾電池×1(付属)
サイズ
マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mm、リモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm
重量
マスターユニット:約68g(電池含まず)、リモートユニット:約42g
メーカー型番
LAN-TST6
測定可能ケーブル
ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル(直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます)
測定可能コネクタ
RJ-45(UTP/STP)、RJ-11
表示方法
LED
メーカー
サンワサプライ
付属品
006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA712AF-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,530
( 3,883 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA712AF-36,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36の型番EA712AF-36のページです。 型番EA712AF-36に関する仕様情報を記載しております。
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-35
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-34
LANケーブルテスター(リモートユニット搭載)EA712AF-33A
6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2A
デジタルマルチメーター スタンダードタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5304,18023,69513,808135,16024,000 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目〜
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
電源9V乾電池×1(付属)9V乾電池×1(付属)9V乾電池×1(付属)単4乾電池×2個(付属)6V(単3ニッケル水素充電池×4本)単4電池×4本(付属)
サイズマスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mm、リモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mmマスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mm、リモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mmマスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mm、リモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm54(W)×124(D)×31(H)mm165×90×37mm84(W)×52(D)×174(H)mm
重量マスターユニット:約68g(電池含まず)、リモートユニット:約42gマスターユニット:約70g(電池含まず)、リモートユニット:約48gマスターユニット・親機:約115g、リモートユニット・子機:約40g約106g(電池含まず)350g390g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト