17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

工具箱 PT-36B・PT-430B
トラスコ中山
ツールボックスST
アステージ
T型ボックス
リングスター

300x135x79mm工具箱(スティール製)EA506B-2

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:1日目

型式:EA506B-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名...

詳細を確認

型番:

EA506B-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506B-2の仕様・寸法情報

形状
トランク型(T型、平型)
開き方
片開き
外寸(mm)
300(W)×135(D)×79(H)
内寸(mm)
298(W)×133(D)×77(H)
ハンドル可倒式
南京錠取付
本体材質
スチール
カラー
ブルー
重量
1.0kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA506B-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:300x135x 79mm 工具箱(スティール製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x135x79mm工具箱(スティール製)EA506B-2の型番EA506B-2のページです。 型番EA506B-2に関する仕様情報を記載しております。
300x135x79mm工具箱(スティール製)EA506B-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x135x79mm工具箱(スティール製)EA506B-2
720x280x250mm工具箱(スティール製)EA505N-720
325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66
530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53
350x200x150mm工具箱(スチール製/グリーン)EA504A-36
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,45021,6227,9807,4397,98029,456
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)
開き方片開き両開き(観音開き)片開き両開き(観音開き)片開き両開き(観音開き)
外寸(mm)300(W)×135(D)×79(H)720(W)×280(D)×250(H)325(W)×202(D)×215(H)530(W)×210(D)×190(H)350(W)×200(D)×150(H)440(W)×233(D)×230(H)
内寸(mm)298(W)×133(D)×77(H)720(W)×280(D)×135(H)323(W)×200(D)×213(H)528(W)×208(D)×190(H)348(W)×198(D)×100(H)415(W)×210(D)×210(H)
ハンドル可倒式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト