17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:1日目

型式:EA505-9,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA505-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505-9の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)
305(W)×163(D)×137(H)
本体材質
ポリプロピレン
ハンドル可倒式
滑り防止用ゴム足
なし
カラー
クリアー
重量(kg)
1.0
容量
約3L(中皿下端より底面まで本体部分のみ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505-9,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9の型番EA505-9のページです。 型番EA505-9に関する仕様情報を記載しております。
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6801,2501,2101,5701,3204,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありなしなしありありあり
外寸(mm)342(W)×211(D)×161(H)342(W)×211(D)×161(H)392(W)×206(D)×164(H)350(W)×190(D)×140(H)310(W)×162(D)×143(H)391(W)×390(D)×265(H)
内寸(mm)305(W)×163(D)×137(H)305(W)×163(D)×137(H)345(W)×150(D)×142(H)315(W)×145(D)×105(H)288(W)×128(D)×87(H)328(W)×330(D)×140(H)
本体材質ポリプロピレンポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)耐衝撃性コポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー超高耐衝撃性コーポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト