17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475B

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:1日目

型式:EA505K-475B,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,...

詳細を確認

型番:

EA505K-475B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505K-475Bの仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
475(W)×280(D)×220(H)
内寸(mm)
435(W)×210(D)×160(H)
本体材質
高耐衝撃性コポリマー
ハンドル可倒式
滑り防止用ゴム足
なし
カラー
レッド
材質
バックル:ポリアセタール
重量(kg)
2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505K-475B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505K-475B,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:475x280x220mm 工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475Bの型番EA505K-475Bのページです。 型番EA505K-475Bに関する仕様情報を記載しております。
475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475B
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7001,5704,9001,3207901,680
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありありありありあり
外寸(mm)475(W)×280(D)×220(H)350(W)×190(D)×140(H)391(W)×390(D)×265(H)310(W)×162(D)×143(H)270(W)×147(D)×87(H)342(W)×211(D)×161(H)
内寸(mm)435(W)×210(D)×160(H)315(W)×145(D)×105(H)328(W)×330(D)×140(H)288(W)×128(D)×87(H)256(W)×128(D)×66(H)305(W)×163(D)×137(H)
本体材質高耐衝撃性コポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマー耐衝撃性コーポリマーポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト