17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:1日目

型式:EA505AB-36,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商...

詳細を確認

型番:

EA505AB-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505AB-36の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
なし
外寸(mm)
392(W)×206(D)×164(H)
内寸(mm)
345(W)×150(D)×142(H)
本体材質
耐衝撃性コポリマー
ハンドル可倒式
滑り防止用ゴム足
なし
カラー
クリアー
重量(kg)
0.64
容量
約13L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505AB-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505AB-36,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36の型番EA505AB-36のページです。 型番EA505AB-36に関する仕様情報を記載しております。
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2101,2501,5701,6804,900790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿なしなしありありありあり
外寸(mm)392(W)×206(D)×164(H)342(W)×211(D)×161(H)350(W)×190(D)×140(H)342(W)×211(D)×161(H)391(W)×390(D)×265(H)270(W)×147(D)×87(H)
内寸(mm)345(W)×150(D)×142(H)305(W)×163(D)×137(H)315(W)×145(D)×105(H)305(W)×163(D)×137(H)328(W)×330(D)×140(H)256(W)×128(D)×66(H)
本体材質耐衝撃性コポリマーポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)ABS樹脂 / ポリプロピレンポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト