17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[スチール製]工具箱EA504AB-61,62
エスコ
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
エスコ
タフケース
デウォルト

325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66

通常単価(税別)
7,980
税込単価
8,778
通常出荷日:1日目

型式:EA504AB-66,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商...

詳細を確認

型番:

EA504AB-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA504AB-66の仕様・寸法情報

形状
トランク型(T型、平型)
開き方
片開き
外寸(mm)
325(W)×202(D)×215(H)
内寸(mm)
323(W)×200(D)×213(H)
ハンドル可倒式
本体材質
スチール
カラー
ブラック
サイズ(W×D×H)mm
中皿:190×110×30
重量
3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA504AB-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980
( 8,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA504AB-66,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:325x202x215mm 工具箱(スチール製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66の型番EA504AB-66のページです。 型番EA504AB-66に関する仕様情報を記載しております。
325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66
350x200x150mm工具箱(スチール製/グリーン)EA504A-36
530x210x190mm工具箱(両開き/スチール製)EA505N-53
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
300x135x79mm工具箱(スティール製)EA506B-2
430x200x200mm両開工具箱(スチール製)EA683ZB-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9807,9807,43929,4562,4507,971
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)トランク型(T型、平型)
開き方片開き片開き両開き(観音開き)両開き(観音開き)片開き両開き(観音開き)
外寸(mm)325(W)×202(D)×215(H)350(W)×200(D)×150(H)530(W)×210(D)×190(H)440(W)×233(D)×230(H)300(W)×135(D)×79(H)430(W)×200(D)×200(H)
内寸(mm)323(W)×200(D)×213(H)348(W)×198(D)×100(H)528(W)×208(D)×190(H)415(W)×210(D)×210(H)298(W)×133(D)×77(H)428(W)×198(D)×150(H)
ハンドル可倒式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト