17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A

通常単価(税別)
1,320
税込単価
1,452
通常出荷日:2日目

型式:EA505-1A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名...

詳細を確認

型番:

EA505-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505-1Aの仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
310(W)×162(D)×143(H)
内寸(mm)
288(W)×128(D)×87(H)
本体材質
耐衝撃性コーポリマー
ハンドル可倒式
滑り防止用ゴム足
なし
カラー
ブルー / クリアー
材質
止具:ABS
重量(kg)
0.54
商品名
ニューシティラック55
メーカー
明邦化学工業(MEIHO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505-1A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:310x162x143mm 工具箱(皿付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1Aの型番EA505-1Aのページです。 型番EA505-1Aに関する仕様情報を記載しております。
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
270x147x87mm工具箱(中皿付/青)EA505MC-11
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3201,5704,9001,6807902,820
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありありありありあり
外寸(mm)310(W)×162(D)×143(H)350(W)×190(D)×140(H)391(W)×390(D)×265(H)342(W)×211(D)×161(H)270(W)×147(D)×87(H)340(W)×190(D)×168(H)
内寸(mm)288(W)×128(D)×87(H)315(W)×145(D)×105(H)328(W)×330(D)×140(H)305(W)×163(D)×137(H)256(W)×128(D)×66(H)315(W)×156(D)×111(H)
本体材質耐衝撃性コーポリマーABS樹脂 / ポリプロピレン超高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレンポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト