17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ハンドプレス(カム式) EA525X-9・-10

通常単価(税別)
67,78680,100
税込単価
74,56588,110
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・カム式(てこ式)の為大きな加圧を得られます・ハンドルは左右どちらでも取付可能【用途】・抜き型...

詳細を確認
  • ストローク (mm)
    20
  • テーブルサイズ (mm)
    240×400
  • 重量
    16kg
  • シャンクサイズ
    13×30mm
  • メーカー
    東洋工具
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

奥行

加圧能力

プレス可能厚

メーカー型番

最小発注数量
340mm(高さ)
100mm
500kg
68~118mm
CSP-20S
1個
330mm(高さ)
70mm
800kg
68~130mm
CSP-20SS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,786
( 74,565 )
1日目
80,100
( 88,110 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム式(てこ式)の為大きな加圧を得られます
・ハンドルは左右どちらでも取付可能
【用途】
・抜き型・曲げ型・刻印ハトメ等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ハンドプレス(カム式) EA525X-9・-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ハンドプレス(カム式) EA525X-9・-10
200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)
精密ハンドプレス
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
ハンドプレス HZP/NH/RT
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)_専用ハトメコマ
メーカーエスコエスコぺんてるトラスコ中山仲精機トラスコ中山
通常価格67,786-45,728155,86728,055146,957 -6,617 -
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目〜1日目
ストローク(mm)2035----
テーブルサイズ(mm)240×400185×250×292----
重量16kg9.5kg----
シャンクサイズ13×30mmΦ10×30mm----
メーカー東洋工具東洋工具----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト