ツール用品技術窓口

確定しました

[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13

通常単価(税別)
10,567
税込単価
11,624
通常出荷日:1日目

型式:EA800KA-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#3/8/10 ヘル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA800KA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800KA-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ポリカーボネート
遮光度
#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)
用途
その他
タイプ
ミゾ無
重量
約282g
用途詳細
溶接作業
型番
No.1195-S
レンズカラー
レンズ(大):グリーン、カバーレンズ:ブラック
メーカー
トーヨーセフティー

型番リスト

表示件数
型番
EA800KA-13

タイプ

重量

型番

最小発注数量
ミゾ無
約282g
No.1195-S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,567
( 11,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA800KA-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#3/8/10 ヘルメット取付型溶接面(二重レンズ/ミゾ付
型式:EA800KA-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#3/8/10 ヘルメット取付型溶接面(二重レンズ/ミゾ無

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13の型番EA800KA-13のページです。 型番EA800KA-13に関する仕様情報を記載しております。
[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13
#3溶接面EA800KA-14
#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
遮光ゴーグル
複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山山本光学山本光学
通常価格10,5679,74013,4135,9002,3066,722
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接面溶接面溶接面遮光メガネ遮光メガネ遮光メガネ
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート/曇り止めコートプラスチック
遮光度#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)#3#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)#3#3#5
用途その他その他その他遮光用カバーガス切断その他
用途詳細溶接作業溶接周辺作業等に溶接作業等---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト